BN 31-10Z 5,0M
Ürün numarası:101057205

Ürün açıklaması
- Kontaktsız algılama prensibi
- Yandan uyarılı
- Yassı tasarım
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- 2 reed kontaktlar
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBN 31-10Z 5,0M
Ürün numarası (sipariş numarası)101057205
EAN (European Article Number)4030661024943
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şeklidikdörtgen
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık250g
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilirEvet
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMıknatıs
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
Kumanda hızı, maximum18m/s
MontajMontaj yuvaları bulunan ek
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn2 x BP 10 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mm
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or n
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine5m
kesmeÖnceden döşenmiş kablo
Number of cable wires2
Çekirdek kesiti0,75mm²
Çekirdek kesiti18AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Kablo tipiH03VV-F
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu13mm
Sensörün genişliği88mm
Sensörün yüksekliği25mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum250VAC
Anahtarlama gerilimi, maximum250VDC
Anahtarlama akımı, maximum3A
Anahtarlama kapasitesi, maximum120W
Anahtarlama kapasitesi, maximum120VA
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Geri gelme süresi, maximum0,5ms
Anahtarlama elemanıNormally open contact (NO)
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BE 20BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Öneri (aktüatör, asansör teknolojisi)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Note
Not (genel)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.08.2026 19:19