BN 310-RZ 3,5M
Ürün numarası:101155136

Ürün açıklaması
- Kontaktsız algılama prensibi
- Yandan uyarılı
- Yassı tasarım
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- 2 reed kontaktlar
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBN 310-RZ 3,5M
Ürün numarası (sipariş numarası)101155136
EAN (European Article Number)4030661175454
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şeklidikdörtgen
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, etkili alanPlastik
Brüt ağırlık182g
Genel veriler - Özellikler
MandallamaEvet
Asansörler için kullanılabilirEvet
Ek bileşen kontaktların sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMıknatıs
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
Kumanda hızı, maximum18m/s
MontajMontaj yuvaları bulunan ek
Mechanical data - Switching distances
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or n
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine3,5m
kesmeÖnceden döşenmiş kablo
Number of cable wires2
Çekirdek kesiti0,75mm²
Çekirdek kesiti18AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Kablo tipiH03VV-F
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu13mm
Sensörün genişliği88mm
Sensörün yüksekliği25mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum250VAC
Anahtarlama gerilimi, maximum250VDC
Anahtarlama akımı, maximum3A
Anahtarlama kapasitesi, maximum120W
Anahtarlama kapasitesi, maximum120VA
Anahtarlama prensibiLatching
Geri gelme süresi, minimum0,3ms
Geri gelme süresi, maximum0,6ms
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)1,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
Not (genel)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.07.2026 15:19