BN 32-01
Ürün numarası:101057229

Ürün açıklaması
- Yassı geçmeli konektör ve 1 ekranlama plakası
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 55 mm' ye kadar uyarma mesafesi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBN 32-01
Ürün numarası (sipariş numarası)101057229
EAN (European Article Number)4030661025148
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, etkili alanPlastik
Brüt ağırlık58g
notIntegrated shielding plate (bottom)
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanön taraf
Devreye alma elemanıMıknatıs
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
Kumanda hızı, maximum18m/s
MontajArka taraf 2 dişli cıvata
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 40 mm' ye kadar uyarma mesafesi
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeYassı geçmeli konektör 4.8 mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu24mm
Sensörün genişliği85mm
Sensörün yüksekliği26mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP00
Ortam sıcaklığı-25 ... +90 °C
karşı son derece dirençli 15 g, sinüs dalgalı titreşim
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum250VAC
Anahtarlama akımı, maximum3A
Anahtarlama kapasitesi, maximum120W
Anahtarlama kapasitesi, maximum120VA
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Geri gelme süresi, minimum0,3ms
Geri gelme süresi, maximum0,6ms
Anahtarlama frekansı, maximum300Hz
Maksimum anahtarlama frekansı1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Anahtarlama elemanıOpener (NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Note
Not (genel)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 02.11.2026 10:16