BN 32-11R
Ürün numarası:101057243

Ürün açıklaması
- Yassı geçmeli konektör ve 1 ekranlama plakası
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 55 mm' ye kadar uyarma mesafesi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBN 32-11R
Ürün numarası (sipariş numarası)101057243
EAN (European Article Number)4030661025520
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, etkili alanPlastik
Brüt ağırlık59g
notIntegrated shielding plate (bottom)
Genel veriler - Özellikler
MandallamaEvet
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanön taraf
Devreye alma elemanıMıknatıs
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
Kumanda yönüLengthwise
Kumanda hızı, maximum18m/s
MontajArka taraf 2 dişli cıvata
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 55 mm' ye kadar uyarma mesafesi
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeYassı geçmeli konektör 4.8 mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu24mm
Sensörün genişliği85mm
Sensörün yüksekliği26mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP00
Ortam sıcaklığı-25 ... +90 °C
karşı son derece dirençli 15 g, sinüs dalgalı titreşim
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum220VAC
Anahtarlama gerilimi, maximum150VDC
Anahtarlama akımı, maximum1A
Anahtarlama kapasitesi, maximum60W
Anahtarlama kapasitesi, maximum60VA
Anahtarlama prensibiLatching
Geri gelme süresi, minimum0,3ms
Geri gelme süresi, maximum0,6ms
Anahtarlama frekansı, maximum200Hz
Maksimum anahtarlama frekansı720.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Anahtarlama elemanıchangeover contact (NO/NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
Not (genel)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.10.2026 19:21