BN 325-R-1279 0,5M
BN 325-R-1279 0,5M
Downloads
Product type description: BN 325-R(1)-(2) |
(1) | |
without LED | |
G | with LED |
(2) | |
Blade terminal 4,8 mm and 1 shielding plate | |
1239 | Blade terminal 4,8 mm and 2 shielding plate |
1389 | Blade terminal 6,3 mm and 2 shielding plates |
1279 ..M | Cable (Length in m) on the left side and 2 shielding plates |
1279-2 ..M | Cable (Length in m) on the right side and 2 shielding plates |
LST-1279 ..M | Cable with connector M12 on the left side, Length in m |
LST-1279-2 ..M | Cable with connector M12 on the right side, Length in m |
- Kablo çıkışı sol ve 2 ekranlama plakaları
- Önden tahrik
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
BN 325-R-1279 0,5M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101147092 |
EAN (European Article Number) |
4030661141305 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002544 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002544 |
Genel veriler
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Blok |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Brüt ağırlık |
76 g |
not |
Integrated shielding plate (top and bottom) |
Genel veriler - Özellikler
Mandallama |
Evet |
Asansörler için kullanılabilir |
Evet |
Hat kılıfı |
Evet |
Ek bileşen kontaktların sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alan |
ön taraf |
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000.000 operasyon sayısı |
Kumanda yönü |
Lengthwise |
Kumanda hızı, maximum |
18 m/s |
Montaj |
Arka taraf 2 dişli cıvata |
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17 mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm |
Not (Anahtarlama mesafesi Sn) |
Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 55 mm' ye kadar uyarma mesafesi |
Not (anahtarlama mesafesi) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Hassasiyet R' yi tekrarlayın |
0,3 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
0,5 m |
Kablo girişi |
back, right |
kesme |
Önceden döşenmiş kablo |
Number of cable wires |
2 |
Çekirdek kesiti |
0,75 mm2 |
Çekirdek kesiti |
18 AWG |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Kablo tipi |
H03VV-F |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
24 mm |
Sensörün genişliği |
85 mm |
Sensörün yüksekliği |
26 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +70 °C |
Titreşim direnci |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
50 g / 11 ms |
karşı son derece dirençli |
30 g, sinüs dalgalı titreşim |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum |
250 VAC |
|
Anahtarlama akımı, maximum |
3 A |
|
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
120 VA |
|
Anahtarlama prensibi |
|
|
Geri gelme süresi, minimum |
0,3 ms |
|
Geri gelme süresi, maximum |
0,6 ms |
|
Anahtarlama frekansı, maximum |
300 Hz |
|
Maksimum anahtarlama frekansı |
1.080.000 /h |
|
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
|
Maximum switching time open (NC) |
0,5 ms |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N |
Öneri (aktüatör, asansör teknolojisi) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Not (genel) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
AB Uygunluk Beyanı
Bilgi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Switch hareket şeması
Switch hareket şeması
Diyagram
Karakteristik eğri
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.08.2025 02:06