schmersal_s_icon.png

BN 325-R-1279 0,5M

Artikelnummer: 101147092

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Product type description:
BN 325-R(1)-(2)

(1)
 without LED
Gwith LED

(2)
 Blade terminal 4,8 mm and 1 shielding plate
1239Blade terminal 4,8 mm and 2 shielding plate
1389Blade terminal 6,3 mm and 2 shielding plates
1279 ..MCable (Length in m) on the left side and 2 shielding plates
1279-2 ..MCable (Length in m) on the right side and 2 shielding plates
LST-1279 ..MCable with connector M12 on the left side, Length in m
LST-1279-2 ..MCable with connector M12 on the right side, Length in m
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Kabel udgang venstre og 2 Afskærmningsplader
  • aktivering forfra
  • berøringsfri virkende
  • 1 Reed kontakter
  • Langt lig
  • Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Kunstof hus

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

BN 325-R-1279 0,5M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101147092

EAN (European Article Number)

4030661141305

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Globale egenskaber

Aktivt princip

magnetisk

Konstruktionsform på hus

Blok

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Bruttovægt

76 g

Bemærk

Integrated shielding plate (top and bottom)

Generelle data - egenskaber

Rest

Ja

Kan anvendes til elevatorer

Ja

Kabelmuffe

Ja

Antal låsekontakter

1

Mekaniske data

Aktivt område

forside

Aktuator

Magnet

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000.000 koblinger

Aktuatorretning

Lengthwise

Aktiveringshastighed, maksimum

18 m/s

Fastgørelse

på bagsiden med 2 gevindbolte

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

5 mm … 55 mm

2 x BP 21S = 20 ... 55 mm

BP 34S = 10 ... 25 mm

BP 10N = 10 mm

BP 10S = 10 mm

2 x BP 10N = 15 mm

2 x BP 10S = 15 mm

BP 15N = 12 mm

BP 15S = 12 mm

2 x BP 15/2N = 17 mm

2 x BP 15/2S = 17 mm

BP 34N = 10 ... 25mm

BP 20N = 5 ... 20 mm

BP 20S = 5 ... 20 mm

BP 31N = 5 ... 20 mm

BP 31S = 5 ... 20 mm

BP 11N = 10 mm

BP 11S = 10 mm

2 x BP 11N = 20 mm

2 x BP 11S = 20 mm

BP 12N = 15 mm

BP 12S = 15 mm

2 x BP 12N = 10 ... 25 mm

2 x BP 12S = 10 ... 25 mm

BP 21N = 15 ... 40 mm

BP 21S = 15 ... 40 mm

2 x BP 21N = 20 ... 55 mm

Bemærk (koblingsafstand Sn)

Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Gentagelsespræcision

0,3 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

0,5 m

Kabelføring

back, right

Tilslutning, Stik

Med kabel

Antal ledningsårer

2

Kvadrat

0,75 mm2

Kvadrat

18 AWG

Materiale til kabeldækket

PVC

Kabeltype

H03VV-F

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

24 mm

Bredde på føler

85 mm

Højde på føler

26 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

50 g / 11 ms

Vibrationsfasthed

30 g, sinusformede svingninger

Elektrisk data

Koblingsspænding, minimum

250 VAC

Koblingsstrøm, maksimum

3 A

Koblings effekt, maksimum {VA}

120 VA

Koblingsprincip

Latching

Preltid, minimum

0,3 ms

Preltid, maksimum

0,6 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

300 Hz

Koblingsfrekvens

1.080.000 /h

Maximum switching time close (NO)

1,5 ms

Maximum switching time open (NC)

0,5 ms

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg)

BP 10

2 x BP 15/2

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Bemærk

Bemærk (generelt)

Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram over afbrydervandring

Diagram over afbrydervandring

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 26.08.2025 14.31