BN 325-R-1279 3,0M
Ürün numarası:101147095

Ürün açıklaması
- Kablo çıkışı sol ve 2 ekranlama plakaları
- Önden tahrik
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBN 325-R-1279 3,0M
Ürün numarası (sipariş numarası)101147095
EAN (European Article Number)4030661141336
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık185g
notIntegrated shielding plate (top and bottom)
Genel veriler - Özellikler
MandallamaEvet
Asansörler için kullanılabilirEvet
Hat kılıfıEvet
Ek bileşen kontaktların sayısı1
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanön taraf
Devreye alma elemanıMıknatıs
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
Kumanda yönüLengthwise
Kumanda hızı, maximum18m/s
MontajArka taraf 2 dişli cıvata
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 55 mm' ye kadar uyarma mesafesi
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine3m
Kablo girişiback, right
kesmeÖnceden döşenmiş kablo
Number of cable wires2
Çekirdek kesiti0,75mm²
Çekirdek kesiti18AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Kablo tipiH03VV-F
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu24mm
Sensörün genişliği85mm
Sensörün yüksekliği26mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç50 g / 11 ms
karşı son derece dirençli 30 g, sinüs dalgalı titreşim
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum250VAC
Anahtarlama akımı, maximum3A
Anahtarlama kapasitesi, maximum120VA
Anahtarlama prensibiLatching
Geri gelme süresi, minimum0,3ms
Geri gelme süresi, maximum0,6ms
Anahtarlama frekansı, maximum300Hz
Maksimum anahtarlama frekansı1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Öneri (aktüatör, asansör teknolojisi)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Note
Not (genel)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.07.2026 08:29