BN 65-10Z/V 2,5M
Ürün numarası:101055829

Ürün açıklaması
- Önceden döşenmiş kablo lastik
- Önden tahrik
- sapma mıknatıslı
- Kontaktsız algılama prensibi
- Uzun ömür
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- Yapı şekli Ø 13 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- merkez montajlı
- Önden veya yandan tahrik alacak şekilde mevcut
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBN 65-10Z/V 2,5M
Ürün numarası (sipariş numarası)101055829
EAN (European Article Number)4030661009834
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şekliSilindir pürüzsüz
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık141g
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilirEvet
polarlama mıknatısı Evet
Hat kılıfıEvet
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanön taraf
Devreye alma elemanıMıknatıs
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
Kumanda hızı, maximum18m/s
Montajdiş açılmış merkezi flanş
Somunların sıkma torku, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Actuating distance up to 55 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or n
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2,5m
Kablo girişiPG9
kesmeÖnceden döşenmiş kablo
Number of cable wires2
Çekirdek kesiti0,75mm²
Çekirdek kesiti18AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Kablo tipiH03VV-F
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı13mm
anahtar ağzı genişliği22SW
Sensörün boyu103mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g, sinüs dalgalı titreşim
karşı son derece dirençli 30 g, sinüs dalgalı titreşim
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum250VAC
Anahtarlama akımı, maximum3A
Anahtarlama kapasitesi, maximum120W
Anahtarlama kapasitesi, maximum120VA
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Geri gelme süresi, minimum0,3ms
Geri gelme süresi, maximum3ms
Anahtarlama frekansı, maximum300Hz
Maksimum anahtarlama frekansı1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Anahtarlama elemanıNormally open contact (NO)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Öneri (aktüatör, asansör teknolojisi)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Note
Not (genel)The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.07.2026 04:26