BN 65-RZ/V-2040
Ürün numarası:101161575

Ürün açıklaması
- Önden tahrik
- sapma mıknatıslı
- Kontaktsız algılama prensibi
- Uzun ömür
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- Yapı şekli Ø 13 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- merkez montajlı
- Önden veya yandan tahrik alacak şekilde mevcut
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBN 65-RZ/V-2040
Ürün numarası (sipariş numarası)101161575
EAN (European Article Number)4030661195674
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şekliSilindir pürüzsüz
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık30g
Genel veriler - Özellikler
MandallamaEvet
Asansörler için kullanılabilirEvet
polarlama mıknatısı Evet
Ek bileşen kontaktların sayısı1
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanön taraf
Devreye alma elemanıMıknatıs
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
Kumanda hızı, maximum18m/s
Montajdiş açılmış merkezi flanş
Somunların sıkma torku, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn2 x BP 10 = 3 mm3 mm … 45 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 20 mmBP 20 = 10 mmBP 21 = 45 mmBP 22 N + BP 22 S = 35 mmBP 31 = 10 mmBP 34 = 15 mm
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Actuating distance up to 45 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or n
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeRSF3 plug connector
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı13mm
anahtar ağzı genişliği22SW
Sensörün boyu103mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç15 g, sinüs dalgalı titreşim
karşı son derece dirençli 15 g, sinüs dalgalı titreşim
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum230VAC
Anahtarlama gerilimi, maximum230VDC
Anahtarlama akımı, maximum1A
Anahtarlama kapasitesi, maximum60W
Anahtarlama prensibiLatching
Geri gelme süresi, minimum0,3ms
Geri gelme süresi, maximum3ms
Anahtarlama frekansı, maximum300Hz
Maksimum anahtarlama frekansı720.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)2x BP 10BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 22 NBP 22 SBP 31BP 34
Öneri (aktüatör, asansör teknolojisi)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Note
Not (genel)The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 05.09.2026 01:10