BN 75-01Y
Ürün numarası:101055740
Arşiv

Ürün açıklaması
- ile konektör
- Koruma sınıfı IP65
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Yüzer switch
- Termoplastik muhafaza
- Kablosu önceden döşenmiş M12 fişli konektörle mevcut
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıBN 75-01Y
Ürün numarası (sipariş numarası)101055740
EAN (European Article Number)4030661009384
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şekliÖzel konstrüksiyon
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, etkili alanPlastik
Brüt ağırlık78g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMıknatıs
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn45mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu55mm
Sensörün genişliği80mm
Sensörün yüksekliği99,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum220VAC
Anahtarlama akımı, maximum1A
Anahtarlama kapasitesi, maximum60W
Anahtarlama kapasitesi, maximum60VA
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Geri gelme süresi, minimum0,3ms
Geri gelme süresi, maximum0,6ms
Anahtarlama elemanıOpener (NC)
Note
Not (genel)Belirtilen anahtarlama noktaları su için uygulanabilirDepending on how the floater is assembled, either a NO contact or a NC contact is possible.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.10.2026 15:31