BN 75-10Z-1391 3,0M
Ürün numarası:101083049

Ürün açıklaması
- ile Fabrika çıkışlı hazır kablo
- Koruma sınıfı IP67
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Yüzer switch
- Termoplastik muhafaza
- Kablosu önceden döşenmiş M12 fişli konektörle mevcut
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBN 75-10Z-1391 3,0M
Ürün numarası (sipariş numarası)101083049
EAN (European Article Number)4030661015545
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şekliÖzel konstrüksiyon
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, etkili alanPlastik
Brüt ağırlık208g
Genel veriler - Özellikler
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMıknatıs
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn47mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine3m
kesmeÖnceden döşenmiş kablo
Number of cable wires2
Çekirdek kesiti0,75mm²
Çekirdek kesiti20AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu55mm
Sensörün genişliği80mm
Sensörün yüksekliği99,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum220VAC
Anahtarlama akımı, maximum1A
Anahtarlama kapasitesi, maximum60W
Anahtarlama kapasitesi, maximum60VA
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Geri gelme süresi, minimum0,3ms
Geri gelme süresi, maximum0,6ms
Anahtarlama elemanıNormally open contact (NO)
Note
Not (genel)Belirtilen anahtarlama noktaları su için uygulanabilirDepending on how the floater is assembled, either a NO contact or a NC contact is possible.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.07.2026 06:39