BN 85-5. 24-60VDC
Ürün numarası:101110853

Ürün açıklaması
- Yerinde montajda yuvasına yerleştirilen reed-kontakt
- Kontaktsız algılama prensibi
- Uzun ömür
- LED anahtarlama koşulları göstergesi
- konektör
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBN 85-5. 24-60VDC
Ürün numarası (sipariş numarası)101110853
EAN (European Article Number)4030661050041
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şeklidikdörtgen
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık136g
Genel veriler - Özellikler
MandallamaEvet
Asansörler için kullanılabilirEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Mandallı kontak sayısı, maksimum5
Mandallı kontak sayısı, minimum1
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleriön taraf
Devreye alma elemanıMıknatıs
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
MontajMontaj yuvaları bulunan ek
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn1 mm … 14 mm
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or negative, is possible due to ferromagnetic influences. The mutual interfere
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör, 10-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu140mm
Sensörün genişliği65mm
Sensörün yüksekliği20mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP30 e göre IEC/EN 60529
Ortam sıcaklığı-10 ... +75 °C
şoka karşı direnç60 g, sinüs dalgalı titreşim
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, minimum12VDC
Anahtarlama gerilimi, maximum60VDC
Anahtarlama akımı, maximum1A
Anahtarlama kapasitesi, maximum30W
Anahtarlama elemanıBistabil kontakt
Not (Anahtarlama elemanı)without plug-in reed contact insert
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarLED lights up when the switch is open
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)BP 7
Öneri (aktüatör, asansör teknolojisi)BP 7
Note
Not (genel)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.09.2026 11:21