BN 85-R-1824-1 5,0M
Ürün numarası:101095158

Ürün açıklaması
- C DIN rayının üzerine montaj ve mahfazalı kablo vidasız
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 40 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Termoplastik muhafaza
- Yerinde montajda yuvasına yerleştirilen reed-kontakt
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBN 85-R-1824-1 5,0M
Ürün numarası (sipariş numarası)101095158
EAN (European Article Number)4030661023496
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
TasarımPlug-in reed contact insert and base
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık130g
Genel veriler - Özellikler
MandallamaEvet
Asansörler için kullanılabilirEvet
Ek bileşen kontaktların sayısı1
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanön taraf
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
Kumanda yönüLengthwise
Kumanda hızı, maximum18m/s
Montajterminal block 7.5 mm
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Actuating distance up to 40 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or n
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine5m
kesmeÖnceden döşenmiş kablo
Number of cable wires2
Çekirdek kesiti0,25mm²
Çekirdek kesiti23AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Kablo tipiLiYY
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu16,5mm
Sensörün genişliği40mm
Sensörün yüksekliği35mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP40
Ortam sıcaklığı+0 ... +75 °C
şoka karşı direnç60 g, sinüs dalgalı titreşim
karşı son derece dirençli 60 g, sinüs dalgalı titreşim
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum60VAC
Anahtarlama gerilimi, maximum60VDC
Anahtarlama akımı, maximum1A
Anahtarlama kapasitesi, maximum30W
Anahtarlama kapasitesi, maximum30VA
Not (Anahtarlama elemanı)Plug-in reed contact insert
Anahtarlama prensibiLatchingReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Geri gelme süresi, maximum0,2ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Öneri (aktüatör, asansör teknolojisi)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
Note
Not (genel)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.07.2026 06:01