BN 85-R-1824-4 3,0M
Ürün numarası:101139527


Ürün açıklaması
- C DIN rayının üzerine montaj ve mahfazalı kablo vidalı
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 40 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Termoplastik muhafaza
- Yerinde montajda yuvasına yerleştirilen reed-kontakt