BN 85-R-1831-2 1,0M
Arşiv
Ürün numarası:101099930


Ürün açıklaması
- Kenetleme dirsekleri ile montaj ve 2 tekli kablo
- C DIN rayının üzerine montaj ve 2 tekli kablo vidalı
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 40 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Termoplastik muhafaza
- Yerinde montajda yuvasına yerleştirilen reed-kontakt