BNS 180-11Z 2,0M
Ürün numarası:101154622

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Gıda işleme endüstrisine uygun BP 15 SS
- Özellikle geniş anahtarlama mesafesi
- Ø M 18 x 1
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBNS 180-11Z 2,0M
Ürün numarası (sipariş numarası)101154622
EAN (European Article Number)4030661173511
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-44-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesiNone
Etkili kuralManyetik tahrik
Yerleştirme koşulları (mekanik)aynı seviyeye yakın
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık96g
Genel veriler - Özellikler
KodlamaEvet
Açıcıların sayısı2
Perde sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO)25.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMıknatıs
Aktüatör anahtarlama mesafesiUyarıcı mıknatıs BP 6: 10 mmUyarıcı mıknatıs BP 6: 22 mmUyarıcı mıknatıs BP 8: 10 mmUyarıcı mıknatıs BP 8: 22 mmUyarıcı mıknatıs BP 10: 20 mmUyarıcı mıknatıs BP 10: 32 mmUyarıcı mıknatıs BP 15 SS: 20 mmUyarıcı mıknatıs BP 15 SS: 32 mm
Hareket yönüEtkin yüzeye önden
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao20mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar32mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeveya makine
Number of cable wires4
Çekirdek kesiti0,25mm²
Çekirdek kesiti23AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM18
Sensörün boyu36mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Elektriksel veriler
Anahtarlama akımı, maximum0,25A
Anahtarlama kapasitesi, maximum3W
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama frekansı, maximum5Hz
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.The safety sensor must be mounted in such a way that actuation with another magnet is impossible (concealed mounting according to EN ISO 14119)
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.08.2026 06:16