BNS 260-02/01Z-R 2,0M
Ürün numarası:101207909

Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- Termoplastik muhafaza
- küçük gövde
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBNS 260-02/01Z-R 2,0M
Ürün numarası (sipariş numarası)101207909
EAN (European Article Number)4030661372914
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-44-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralManyetik tahrik
Yerleştirme koşulları (mekanik)aynı seviyeye yakın
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık99g
Genel veriler - Özellikler
KodlamaEvet
Açıcıların sayısı3
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)25.000.000operasyon sayısı
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO)25.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMıknatıs
Kapı menteşesiSağ
Hareket yönüEtkin yüzeye önden
Mechanical data - Switching distances
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the t
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao5mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar15mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeveya makine
Number of cable wires6
Çekirdek kesiti0,25mm²
Çekirdek kesiti23AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu13mm
Sensörün genişliği26mm
Sensörün yüksekliği36mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui50 VAC75 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Elektriksel veriler
Talep edilen nominal kısa devre akımı100A
Anahtarlama gerilimi, maximum75VDC
Anahtarlama akımı, maximum0,4A
Anahtarlama kapasitesi, maximum10VA
Anahtarlama elemanı3 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama frekansı, maximum5Hz
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)BPS 260
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.The contact configuration for versions with or without LED is identical.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)The contacts S11-S12 and S21-S22 must be integrated in the safety circuit.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.08.2026 22:01