BNS 260 AS-R
Ürün numarası:101186153

Ürün açıklaması
- 2 m Fabrika çıkışlı hazır kablo, 2-kutup
- Emniyet sensörü
- Termoplastik muhafaza
- mekanik yıpranma yok
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Entegre AS-Arayüzü
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- Uzun ömür
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- AS-Arayüzey LED'i ve durum göstergesi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBNS 260 AS-R
Ürün numarası (sipariş numarası)101186153
EAN (European Article Number)4030661333625
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-44-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Onaylar
VerileriASi-SaWcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Etkili kuralManyetik tahrik
Yerleştirme koşulları (mekanik)aynı seviyeye yakın
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Reaksiyon süresi, maksimum100ms
Brüt ağırlık76g
Genel veriler - Özellikler
KodlamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri6,21 x 10⁻⁹/h
Not (PFH değeri)max. 500.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMıknatıs
Kapı menteşesiSağ
Hareket yönüEtkin yüzeye önden
Mechanical data - Switching distances
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the t
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao5mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar15mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Not (Hassasiyet R' yi tekrarlayın R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeÖnceden döşenmiş kablo, 2-kutup
Number of cable wires2
Çekirdek kesiti0,23mm²
Çekirdek kesiti23AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Kablo tipiLSYY
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu13mm
Sensörün yüksekliği26mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi18 ... 31,6 VDC
Çalışma aralığı ASi, maximum50mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Teknik şartnameGüvenlik Uydusu
AS-i versiyonu V 2.1
AS-i profili S-0.B.F.E
AS-I, IO-Code0x0
AS-I, ID-Code0xB
AS-I, ID-Code10xF
AS-I, ID-Code20xE
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i çıkışları, DO 0 ... DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0 ... P3Kullanılmamış
Not (AS-i Parametre bitleri)FID: Çevre birimi hatasıParametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) (1) yeşil LED: besleme gerilimi(2) red LED: AS-i communication error / Slave address = 0
Pin ataması
PIN 1Kahve rengi (AS arayüz +)
PIN 2n.c.
PIN 3Mavi (AS arayüz −)
PIN 4n.c.
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)BPS 260-1BPS 260-2
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.09.2026 04:20