BNS 300-01ZG-2230 5,0M
Ürün numarası:101141031

Ürün açıklaması
- ek sinyal verme çıkışı
- Termoplastik muhafaza
- Uzun ömür
- Gıda işleme endüstrisine uygun BPS 303
- mekanik yıpranma yok
- Ø M30
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Bütünleşik değerlendirmeli
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBNS 300-01ZG-2230 5,0M
Ürün numarası (sipariş numarası)101141031
EAN (European Article Number)4030661120355
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-44-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralManyetik tahrik
Yerleştirme koşulları (mekanik)aynı seviyeye yakın
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Somunların malzemesitermoplastik
Risk süresi, maximum50ms
Brüt ağırlık432g
Genel veriler - Özellikler
KodlamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Entegre değerlendirme ünitesiEvet
Açıcıların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı1
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
Devreye alma elemanıMıknatıs
Hareket yönüEtkin yüzeye önden
Somunların sıkma torku, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao5mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar15mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine5m
kesmeveya makine
Number of cable wires5
Çekirdek kesiti0,75mm²
Çekirdek kesiti18AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM30
anahtar ağzı genişliği36SW
Sensörün boyu78mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Anahtarlama gerilimi, maximum250VAC
Anahtarlama akımı, maximum3A
Anahtarlama kapasitesi, maximum750W
Anahtarlama elemanı1 Açıcı düzen (NC)
Hazır gecikme, maksimum50ms
Anahtarlama frekansı, maximum5Hz
Elektriksel veriler - röle çıkışlar
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,03A
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)Koruma kapalı olduğu zaman LED yanar
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı2x Somunlar M30 x 1.5
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.07.2026 05:21