BNS 33-11Z 2,0M
Ürün numarası:101108977

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Kirlenmeye karşı duyarsız
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBNS 33-11Z 2,0M
Ürün numarası (sipariş numarası)101108977
EAN (European Article Number)4030661024325
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-44-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralManyetik tahrik
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık101g
Genel veriler - Özellikler
KodlamaEvet
Ön koşul değerlendirme birimiEvet
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO)25.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMıknatıs
Hareket yönüEtkin yüzeye önden
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao5mm8mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar15mm18mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Not (Hassasiyet R' yi tekrarlayın R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeveya makine
Çekirdek kesiti0,25mm²
Çekirdek kesiti23AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu13mm
Sensörün genişliği88mm
Sensörün yüksekliği25mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui100 V
Elektriksel veriler
Anahtarlama akımı, maximum0,4A
Anahtarlama kapasitesi, maximum10W
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Anahtarlama frekansı, maximum5Hz
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)BPS 33BPS 33-2326
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.The contact configuration for versions with or without LED is identical.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.11.2026 16:31