BNS 333-01YV-M20
Ürün numarası:101169803

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Termoplastik muhafaza
- Uzun ömür
- Gıda işleme endüstrisine uygun BPS 303
- mekanik yıpranma yok
- 40 mm x 112 mm x 40 mm
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Kablolama kompartımanı
- Bütünleşik değerlendirmeli
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBNS 333-01YV-M20
Ürün numarası (sipariş numarası)101169803
EAN (European Article Number)4030661296487
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-44-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralManyetik tahrik
Yerleştirme koşulları (mekanik)aynı seviyeye yakın
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Risk süresi, maximum50ms
Brüt ağırlık145g
Genel veriler - Özellikler
KodlamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Entegre değerlendirme ünitesiEvet
Açıcıların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanön taraf
Devreye alma elemanıMıknatıs
Hareket yönüEtkin yüzeye önden
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao4mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar14mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum2 x 0,75 mm²
Kablo kesiti, maximum2 x 1,5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti15AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu40mm
Sensörün genişliği40mm
Sensörün yüksekliği112mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum250VAC
Anahtarlama akımı, maximum5A
Anahtarlama kapasitesi, maximum1.250W
Anahtarlama elemanı1 Açıcı düzen (NC)
Hazır gecikme, maksimum50ms
Anahtarlama frekansı, maximum5Hz
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)Koruma kapalı olduğu zaman LED yanar
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.08.2026 13:33