BNS 33S-12ZG
Ürün numarası:101184325
Arşiv

Ürün açıklaması
- LED sürümü
- Paslanmaz çelik mahfaza
- Gıda endüstrisine uygun kablo bağlantısı
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Phased-out product
Ürün tip tanımıBNS 33S-12ZG
Ürün numarası (sipariş numarası)101184325
EAN (European Article Number)4030661322216
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-44-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralManyetik tahrik
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Gövdelerin malzemesiPaslanmaz çelik
Brüt ağırlık170g
Genel veriler - Özellikler
KodlamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Ön koşul değerlendirme birimiEvet
Açıcıların sayısı2
Perde sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO)25.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanyan taraf
Devreye alma elemanıMıknatıs
Hareket yönüEtkin yüzeye önden
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao8mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar18mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine1m
kesmeveya makine
Çekirdek kesiti0,25mm²
Çekirdek kesiti23AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu14,5mm
Sensörün genişliği88mm
Sensörün yüksekliği27mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP69K
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +80 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum24VDC
Anahtarlama akımı, maximum0,01A
Anahtarlama kapasitesi, maximum0,24W
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Anahtarlama frekansı, maximum5Hz
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)Koruma kapalı olduğu zaman LED yanar
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)BPS 33S
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.The contact configuration for versions with or without LED is identical.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)Contact S21-S22 must be integrated in the safety circuit.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.09.2026 14:44