BNS 40S-12Z 20,0M
Ürün numarası:103008131

Ürün açıklaması
- Paslanmaz çelik mahfaza
- Gıda endüstrisine uygun kablo bağlantısı
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Gıda işleme endüstrisine uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBNS 40S-12Z 20,0M
Ürün numarası (sipariş numarası)103008131
EAN (European Article Number)4030661452739
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-44-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Onaylar
VerilericULusECOLAB
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralManyetik tahrik
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Gövdelerin malzemesiAparatın malzemesi
Brüt ağırlık1.080g
Genel veriler - Özellikler
KodlamaEvet
Arka tarafta diş açılarak kapatılmış delikler Hayır
Ön koşul değerlendirme birimiEvet
Açıcıların sayısı2
Perde sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO)25.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMıknatıs
Hareket yönüEtkin yüzeye önden
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao8mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar18mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine20m
kesmeveya makine
Number of cable wires6
Çekirdek kesiti0,25mm²
Çekirdek kesiti23AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Kablo tipiLiYY
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu14mm
Sensörün genişliği88mm
Sensörün yüksekliği27mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP69
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +80 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Elektriksel veriler
Anahtarlama akımı, maximum0,25A
Anahtarlama kapasitesi, maximum3W
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Anahtarlama frekansı, maximum5Hz
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.The contact configuration for versions with or without LED is identical.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)Contact S21-S22 must be integrated in the safety circuit.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.07.2026 00:15