BNS 40S-12Z-C 10,0M
Ürün numarası:103000655

Ürün açıklaması
- arkadaki diş açılarak kapatılmış delikler sayesinde temizlenmesi son derece kolay
- Paslanmaz çelik mahfaza
- Gıda endüstrisine uygun kablo bağlantısı
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Gıda işleme endüstrisine uygun