BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M
Ürün numarası:101191703


Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız emniyet anahtarı
- Kapı aralığında çıkıntı yapmıyor
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Kapı kolu ve emniyet anahtarının yerini alır, ek kapı fitingslerine gerek yoktur.
- Çağdaş ve simetrik tasarım
- Integral kodlanmış emniyet sensöründen dolayı kurcalanamıyor
- Ergonomik çalışma
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- Çıkıntılı aktüatör yok
- Kolay monte edilir ile 4 Vidalar