BNS-B20-12ZG-L
Ürün numarası:101186266

Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız emniyet anahtarı
- Kapı aralığında çıkıntı yapmıyor
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Kapı kolu ve emniyet anahtarının yerini alır, ek kapı fitingslerine gerek yoktur.
- Çağdaş ve simetrik tasarım
- Integral kodlanmış emniyet sensöründen dolayı kurcalanamıyor
- Ergonomik çalışma
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- Çıkıntılı aktüatör yok
- Kolay monte edilir ile 4 Vidalar
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBNS-B20-12ZG-L
Ürün numarası (sipariş numarası)101186266
EAN (European Article Number)4030661333496
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-44-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralManyetik tahrik
Yerleştirme koşulları (mekanik)aynı seviyeye yakın
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık143g
Genel veriler - Özellikler
KodlamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Açıcıların sayısı2
Perde sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO)25.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMıknatıs
Kapı menteşesiSol
Mandallama kuvveti100N
Kapı boyutları, sürgülü kapı, maksimum3kg
Kapı boyutları, menteşeli kapı, maksimum5kg
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao0mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar22mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine1m
Kablo girişitaban
kesmeveya makine
Number of cable wires6
Çekirdek kesiti0,25mm²
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu43,3mm
Sensörün genişliği119,5mm
Sensörün yüksekliği140mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum100VAC
Anahtarlama gerilimi, maximum24VDC
Anahtarlama akımı, maximum0,01A
Anahtarlama kapasitesi, maximum0,24W
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama frekansı, maximum5Hz
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)Koruma kapalı olduğu zaman LED yanar
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)BNS-B20-B01
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.The contact configuration for versions with or without LED is identical.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)Contact S21-S22 must be integrated in the safety circuit.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.08.2026 23:30