BNS-B20-12ZG-ST-L
Ürün numarası:101177733


Ürün açıklaması
- Konektör M12 x 1, 8-kutup
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız emniyet anahtarı
- Kapı aralığında çıkıntı yapmıyor
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Kapı kolu ve emniyet anahtarının yerini alır, ek kapı fitingslerine gerek yoktur.
- Çağdaş ve simetrik tasarım
- Integral kodlanmış emniyet sensöründen dolayı kurcalanamıyor
- Ergonomik çalışma
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- Çıkıntılı aktüatör yok
- Kolay monte edilir ile 4 Vidalar