BNS-Y-11
Ürün numarası:101194059

Ürün açıklaması
- BNS güvenlik sensörlerinin bağlantısını ve ara bağlantısını ortak bir güvenlik izleme modülüne bağlanmasını olanaklı kılar
- hedef BNS 33, BNS 36, BNS 260 (ile 1 NC/1 NO)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBNS-Y-11
Ürün numarası (sipariş numarası)101194059
EAN (European Article Number)4030661358178
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-44-01-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-44-01-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-44-01-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002925
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002925
Genel veriler
TasarımY adaptörü
Konektör (elektriksel)1 x Konektör, 4-kutup2 x Kaplin, 4-kutup
Brüt ağırlık22g
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum100Çevrim
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk10mm
Genişlik23,5mm
Yükseklik31mm
çapı ISO-dişM8
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)BNS 33BNS 36BNS 260
Note
Not (genel)Any conventional 4-pole cable with M8 connector can be used as connecting cable.Only safety sensors with the same contact configuration can be connected in series. The types BNS-Y-11 and BNS-Y-02 are not allowed to be connected together in a mixed configuration.The adapter BNS-Y-11 is intended for safety sensors BNS with normally closed and normally open contacts. With the BNS-Y-11, a series-parallel circuit is set up where the normally closed contacts on the safety sensors are connected in series and the normalThe maximum length of the series wiring is 50 m.The sensor chain is extended by connecting further Y-adapters in the direction of the arrow. The last safety sensor is connected to the female connector on the extension as the termination.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.10.2026 13:59