BP 11 N
Ürün numarası:101059923

Ürün açıklaması
- Zn-metal gövde
- N-kutbu yeşil renkle markalanmış
- Demir malzemenin üzerine monte edilebilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBP 11 N
Ürün numarası (sipariş numarası)101059923
EAN (European Article Number)4030661038063
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık41g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu15mm
Aktüatörün genişliği 25mm
Aktüatörün yüksekliği40mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.10.2026 23:23