BP 12 S
Ürün numarası:101057532

Ürün açıklaması
- Zn-metal gövde
- S-kutbu kırmızı markalanmış
- Demir malzemenin üzerine monte edilebilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBP 12 S
Ürün numarası (sipariş numarası)101057532
EAN (European Article Number)4030661027203
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık53g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu25mm
Aktüatörün genişliği 25mm
Aktüatörün yüksekliği40mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.09.2026 00:37