BP 15
Ürün numarası:101060163

Ürün açıklaması
- termoplastik mahfaza
- N-kutbu yeşil renkle markalanmış
- S-kutbu kırmızı markalanmış
- Demir esaslı malzemenin üzerine 18 mm mesafede monte etmek için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBP 15
Ürün numarası (sipariş numarası)101060163
EAN (European Article Number)4030661521282
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık15g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün çapı22,5mm
Aktüatörün genişliği 12mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.11.2026 20:00