BP 15/2
Ürün numarası:101060165

Ürün açıklaması
- Kapatılmamış
- Kutupluluk durumu mühürlenmiştir
- Demir esaslı malzemenin üzerine 18 mm mesafede monte etmek için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBP 15/2
Ürün numarası (sipariş numarası)101060165
EAN (European Article Number)4030661521299
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık13g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün çapı20mm
Aktüatörün genişliği 10mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.11.2026 13:08