BP 20
Ürün numarası:101057549

Ürün açıklaması
- Zn-metal gövde
- S-kutbu kırmızı markalanmış
- N-kutbu yeşil renkle markalanmış
- Demir esaslı malzemenin üzerine 20 mm mesafede monte etmek için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBP 20
Ürün numarası (sipariş numarası)101057549
EAN (European Article Number)4030661027296
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık124g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu25mm
Aktüatörün genişliği 80mm
Aktüatörün yüksekliği27mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.11.2026 01:32