BP 22 N(S)
Ürün numarası:101057432

Ürün açıklaması
- Zn-metal gövde
- S-kutbu kırmızı markalanmış
- N-kutbu yeşil renkle markalanmış
- Demir malzemenin üzerine monte edilebilir
- N veya S mıknatıs olarak kullanılabilir.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBP 22 N(S)
Ürün numarası (sipariş numarası)101057432
EAN (European Article Number)4030661026435
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık272g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu25mm
Aktüatörün genişliği 35mm
Aktüatörün yüksekliği160mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.10.2026 11:25