BP 22/1 N(S)
Ürün numarası:101057435
Arşiv

Ürün açıklaması
- Zn-metal gövde
- N-kutbu yeşil renkle markalanmış
- S-kutbu kırmızı markalanmış
- 33% manyetik kuvvet
- Demir malzemenin üzerine monte edilebilir
- N veya S mıknatıs olarak kullanılabilir.
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıBP 22/1 N(S)
Ürün numarası (sipariş numarası)101057435
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık255g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu25mm
Aktüatörün genişliği 35mm
Aktüatörün yüksekliği80mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 02.11.2026 23:28