BP 22/2 N(S)
Ürün numarası:101057544

Ürün açıklaması
- Zn-metal gövde
- N-kutbu yeşil renkle markalanmış
- S-kutbu kırmızı markalanmış
- 33% manyetik kuvvet
- Demir malzemenin üzerine monte edilebilir
- N veya S mıknatıs olarak kullanılabilir.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBP 22/2 N(S)
Ürün numarası (sipariş numarası)101057544
EAN (European Article Number)4030661027289
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık244g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu25mm
Aktüatörün genişliği 35mm
Aktüatörün yüksekliği80mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.10.2026 05:26