BP 31 N
Ürün numarası:101057520

Ürün açıklaması
- termoplastik mahfaza
- N-kutbu yeşil renkle markalanmış
- Demir esaslı malzemenin üzerine 20 mm mesafede monte etmek için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBP 31 N
Ürün numarası (sipariş numarası)101057520
EAN (European Article Number)4030661027166
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık90g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu24mm
Aktüatörün genişliği 48mm
Aktüatörün yüksekliği34mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.10.2026 01:45