BP 34
Ürün numarası:101057553
Arşiv

Ürün açıklaması
- termoplastik mahfaza
- S-kutbu kırmızı markalanmış
- N-kutbu yeşil renkle markalanmış
- Demir esaslı malzemenin üzerine 25 mm mesafede monte etmek için uygun
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıBP 34
Ürün numarası (sipariş numarası)101057553
EAN (European Article Number)4030661521275
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık56g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün çapı34mm
Aktüatörün genişliği 17mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 05.11.2026 20:22