BP 7
Ürün numarası:101125556

Ürün açıklaması
- Kapatılmamış
- S-kutbu kırmızı markalanmış
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBP 7
Ürün numarası (sipariş numarası)101125556
EAN (European Article Number)4030661050188
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık5g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün çapı14mm
Aktüatörün genişliği 9mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.11.2026 19:06