BP34
Ürün numarası:151057553

Ürün açıklaması
- termoplastik mahfaza
- S-kutbu kırmızı markalanmış
- N-kutbu yeşil renkle markalanmış
- Demir esaslı malzemenin üzerine 25 mm mesafede monte etmek için uygun
Sipariş ayrıntıları
Yedek ürün numarası101057553
Ürün tip tanımıBP34
Ürün numarası (sipariş numarası)151057553
EAN (European Article Number)4030661686387
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık56g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün çapı34mm
Aktüatörün genişliği 17mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.11.2026 06:18