bp408
Ürün numarası:-

Ürün açıklaması
- Kompakt tasarım
- EN 81-20/50'ye göre entegre emniyet devresi
- COM arayüzleri: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) ve RS 232
- Yazılım geniş kapsamlı fonksiyonlar içermektedir
- Tüm montaj alanlarına uygulanabilen kapı kasası montajı; ayrıca kapı kontrolü için de
- 16 programlanabilir giriş/çıkış: 8 giriş / 8 çıkış
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıbp408
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-40-90
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-40-90
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002584
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002584
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 05.11.2026 19:47