BPS 260-2
Ürün numarası:101184396

Ürün açıklaması
- Eyleyici 90 ° açı ile sensöre bağlanmış
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBPS 260-2
Ürün numarası (sipariş numarası)101184396
EAN (European Article Number)4030661321943
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık13g
notEyleyici 90° açı ile sensöre bağlanmış
Mekanik veriler
Kumanda yönü90°
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu36mm
Aktüatörün genişliği 26mm
Aktüatörün yüksekliği13mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 03.11.2026 19:19