BPS 303 SS
Ürün numarası:101141156

Ürün açıklaması
- Gıda işleme endüstrisine uygun
- arkadaki diş açılarak kapatılmış delikler sayesinde temizlenmesi son derece kolay
- Paslanmaz çelik mahfaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBPS 303 SS
Ürün numarası (sipariş numarası)101141156
EAN (European Article Number)4030661121079
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPaslanmaz çelik
Brüt ağırlık62g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün çapı37mm
Aktüatörün genişliği 15mm
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.11.2026 05:58