BPS 33-2326
Ürün numarası:101148482

Ürün açıklaması
- daha yüksek anahtarlama mesafesi Sao 8 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBPS 33-2326
Ürün numarası (sipariş numarası)101148482
EAN (European Article Number)4030661147222
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık30g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu88mm
Aktüatörün genişliği 25mm
Aktüatörün yüksekliği13mm
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 03.11.2026 18:56