BPS 36-1
Ürün numarası:101190052

Ürün açıklaması
- Bir montaj kolu üzerindeki eyleyici ve sensör
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBPS 36-1
Ürün numarası (sipariş numarası)101190052
EAN (European Article Number)4030661359649
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık25g
notBir montaj kolu üzerindeki eyleyici ve sensör
Genel veriler - Özellikler
Bir montaj kolu üzerindeki eyleyici ve sensörEvet
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu88mm
Aktüatörün genişliği 25mm
Aktüatörün yüksekliği13mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.11.2026 07:35