BPS 40S-2-T
Ürün numarası:103062872

Ürün açıklaması
- Paslanmaz çelik mahfaza
- Eyleyici 90 ° açı ile sensöre bağlanmış
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBPS 40S-2-T
Ürün numarası (sipariş numarası)103062872
EAN (European Article Number)4030661682242
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiAparatın malzemesi
Brüt ağırlık140g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu88mm
Aktüatörün genişliği 27mm
Aktüatörün yüksekliği14mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.11.2026 08:47