Paslanmaz çelik makaralı kayış hizalama kolu ∅ 50 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBS-B50-150-RVA
Ürün numarası (sipariş numarası)153030654
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001483
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001483
Genel veriler
Malzeme, aktüatörPlastik, paslanmaz çelik
Brüt ağırlık664g
Mekanik veriler
Makara malzemesiPirinç (Me)
Aktüatör için konumlandırma adımları10°
Mekanik veriler - Boyutlar
Rulo uzunluğu160mm
Castor çapı50mm
kaldıraçın uzunluğu273mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.