BS656-Z22
Ürün numarası:153031622

Ürün açıklaması
- Farklı fonksiyonlu ünitelere sahip platform konsepti
- Termoplastik muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- Anahtarlama noktası ayarı
- Dişli, merkezi düzenli mil aracılığıyla simetri
- Merkezi bağlantı klemensi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBS656-Z22
Ürün numarası (sipariş numarası)153031622
EAN (European Article Number)4030661670591
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 620EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesidarbeye dayanıklı ABS
Gövde kapağının malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık1.657g
Genel veriler - Özellikler
Yardımcı kontaktların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Aktüatör için konumlandırma adımları10°
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x M25 x 1,5
kesmeYay makara bağlantısı
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek
Kablo kesiti, maximum2.5 mm², esnek
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı-40 ... +70 °C
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui300 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-153A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-133A
Anahtarlama elemanı2 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.09.2026 16:17