BS656-Z22-G024
Ürün numarası:153031624

Ürün açıklaması
- Farklı fonksiyonlu ünitelere sahip platform konsepti
- Termoplastik muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- Anahtarlama noktası ayarı
- Dişli, merkezi düzenli mil aracılığıyla simetri
- Merkezi bağlantı klemensi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBS656-Z22-G024
Ürün numarası (sipariş numarası)153031624
EAN (European Article Number)4030661670607
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 620EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesidarbeye dayanıklı ABS
Gövde kapağının malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık2.736g
Genel veriler - Özellikler
Gösterge lambasıEvet
Yardımcı kontaktların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Sinyal lambalarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Aktüatör için konumlandırma adımları10°
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x M25 x 1,5
kesmeYay makara bağlantısı
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek
Kablo kesiti, maximum2.5 mm², esnek
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui300 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-153A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-133A
Anahtarlama elemanı2 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Durum göstergesi
Renk gösterge lambasıkırmızı
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Supply voltage UB: 24 VDC
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.09.2026 20:24