BWU3565
Ürün numarası:103016677

Ürün açıklaması
- Max. AZM 400
- Güvenli etkin AS-i dağıtıcı
- Profil kablosu AS-i & AUX için bağlantılar
- OSSD'ler ve güvenli olmayan dijital çıkış için 2 güvenli girişli
- 8-kutup M12 Fabrika çıkışlı hazır kablo 1 m
- Koruma sınıfı IP67
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBWU3565
Ürün numarası (sipariş numarası)103016677
EAN (European Article Number)4030661508917
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-26-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-26-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-26-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001599
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001599
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Gövdelerin malzemesiPlastik
Reaksiyon süresi, maksimum11ms
Brüt ağırlık140g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 62061
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri5,18 x 10⁻⁹/h
PFD değeri6,19 x 10⁻⁷
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine1m
kesmeHat burcu M12, 8 kutuplu, A kodlu
Malzeme, veya makinePUR
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik60mm
Yükseklik45mm
Derinlik19mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-20 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-30 ... +85 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 0.5 mm
şoka karşı direnç15 g / 11 ms
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi21,6 ... 31,6 VDC
Çalışma aralığı ASi, maximum60mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Teknik şartnameGüvenlik Uydusu
AS-i versiyonu V 2.1
AS-i profili S-7.B.F.1
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i Çıkışlar, DO 0Dijital çıkış, motor kumandası
AS-i çıkışları, DO 1 ... DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0Zamanlayıcı kumandası
AS-i Parametre bitleri, P1Emniyetli anahtarla cihazının teşhis sinyali (evirtik)
AS-i Parametre bitleri, P2 ... P3Kullanılmamış
Not (AS-i Parametre bitleri)Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Elektriksel veriler - Yardımcı gerilim (Aux)
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) (1) green/red LED (AS-i duo LED): Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected(2) Yeşil LED: AUX-Power mevcut(3) Sarı LED : S1 = Emniyetli giriş 1 durumu(4) Sarı LED: S2 = Emniyetli giriş 2 durumu(5) Sarı LED : I1 = Giriş I1 durumu(6) Sarı LED : o1 = Çıkış o1 durumu
Note
Not Gerilim AUX DCstabilised PELV power supply
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.11.2026 18:08